Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-MX-703-M30 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-MS-703-M30-002
ORDERNO
Part number
TYPE
Part reference
PR
Product range
Maritime
PF
Product family
Full Inox - Series 700
H
Housing size
M30 mm
OD
Operating distance
20 mm
C
Connection
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
IO-Link
SV
Supply voltage
10...30 VDC V
OPR
Operating pressure
≤ 40 bar
TR
Temperature range
-25...+85 °C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
HSR
Housing size + mounting
M30, Embeddable mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
100 Hz
HM
Housing material
V4A / 1.4435 / AISI 316L
WG
Weight
g
ECCN
Custom tariff number
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    CONTRINEX
    DW-LX-71X-M30 - Inductive Sensor
    CONTRINEX
    DW-LX-70X-M30 - Inductive Sensor
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей