Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DW53P,DW53M - 工件导块-印制电路板用
明细表
DW53P15-3-2
MODEL
型号
MAT
材质
CODE
Code
VAR02
A 选择
mm
VAR04
H 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR04
H 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
T 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR06
T 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
B
10 mm
FIX04
Wa
10 mm
FIX06
F
4 mm
FIX08
X
4.0 mm
FIX10
d1
4.8 mm
FIX12
d2
2.4 mm
FIX14
l
2.5 mm
FIX16
b
7 mm
FIX95
资料文档
资料文档
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型