Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
dwh01
明细表
DWH01-25
CODE
LX1
类型
进给丝杆驱动型
CDFX
传动方向
XY轴
CZ1
材质
铜合金
BMCL1
表面处理
黑色氟树脂
GG
规格
TMCC
台面尺寸
25x25 mm
XC
行程
+5/-5 mm
ZXKD
最小刻度
10 μm
XNXZ
旋钮旋转一圈的移动量
0.5 mm
NFZ
耐负载
28.4 N
YDJD
移动精度直线度
50 μm
RXLJ1
容许力矩负载上下摆动
1.3 N.m
RXLJ2
容许力矩负载左右摆动
1.5 N.m
RXLJ3
容许力矩负载侧向滚动
1.3 N.m
ZJD
XY轴正交度
70 μm
ZL
重量
0.15 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型