Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
dwh01
Bill of material
DWH01-25
CODE
LX1
A
CDFX
XYZ
CZ1
THJ
BMCL1
HSFSZ
GG
gg
TMCC
tmcc
25x25 mm
XC
xc
+5/-5 mm
ZXKD
zxkd
10 μm
XNXZ
xnxzyqydl
0.5 mm
NFZ
nfz
28.4 N
YDJD
ydjdzxd
50 μm
RXLJ1
rxljsxbd
1.3 N.m
RXLJ2
rxljzybd
1.5 N.m
RXLJ3
rxljcxgd
1.3 N.m
ZJD
zjd
70 μm
ZL
zl
0.15 kg
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD