DXT1215T-5W1U-01
SMC
directional_control_valves
pilot_operated_4_5
DXT1215 High Speed Pilot Operated Solenoid Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/directional_control_valves/pilot_operated_4_5/dxt1215/dxt1215_asmtab.prj},{NB=DXT1215T-5W1U-01},{COIL=(T) With power-saving circuit},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{ENTRY=W1},{SUPPRESSOR=(U) With light/surge voltage suppressor (Non-polar)},{PORT=(01) 1/8},{THREAD=},{OMSC=},{PPATH=assembly/dxt1215_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
DXT1215 - High Speed Pilot Operated Solenoid Valve
Bill of material
DXT1215T-5W1U-01
COIL
Coil type
(T) With power-saving circuit
VOLTAGE
Rated voltage
(5) 24 VDC
ENTRY
Electrical entry
(W1) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 300 mm
(W2) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 500 mm
(W3) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 1000 mm
(W4) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 2000 mm
(W5) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 3000 mm
(W6) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 4000 mm
(W7) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 5000 mm
(WO) Without connector cable
(W1) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 300 mm
(W2) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 500 mm
(W3) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 1000 mm
(W4) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 2000 mm
(W5) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 3000 mm
(W6) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 4000 mm
(W7) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 5000 mm
(WO) Without connector cable
SUPPRESSOR
Light/surge voltage suppressor (Non-polar)
(U) With light/surge voltage suppressor (Non-polar)
PORT
4(A)/2(B) port size Thread piping
(01) 1/8
THREAD
Thread type
(-) R
(F) G
(N) NPT
(-) R
(F) G
(N) NPT
OMSC
Made to order
(-) None
(-) None
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청