DXT1215T-5W1U-01
SMC
fluid_control_equipment
process_valves
air_blows
DXT1215 High Speed Pilot Operated Solenoid Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/fluid_control_equipment/process_valves/air_blows/dxt1215/dxt1215_asmtab.prj},{NB=DXT1215T-5W1U-01},{COIL=(T) With power-saving circuit},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{ENTRY=W1},{SUPPRESSOR=(U) With light/surge voltage suppressor (Non-polar)},{PORT=(01) 1/8},{THREAD=},{OMSC=},{PPATH=assembly/dxt1215_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
DXT1215 - High Speed Pilot Operated Solenoid Valve
Bill of material
DXT1215T-5W1U-01
COIL
Coil type
(T) With power-saving circuit
VOLTAGE
Rated voltage
(5) 24 VDC
ENTRY
Electrical entry
(W1) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 300 mm
(W2) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 500 mm
(W3) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 1000 mm
(W4) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 2000 mm
(W5) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 3000 mm
(W6) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 4000 mm
(W7) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 5000 mm
(WO) Without connector cable
(W1) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 300 mm
(W2) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 500 mm
(W3) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 1000 mm
(W4) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 2000 mm
(W5) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 3000 mm
(W6) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 4000 mm
(W7) Wtith M8 connector cable/Cable lenght 5000 mm
(WO) Without connector cable
SUPPRESSOR
Light/surge voltage suppressor (Non-polar)
(U) With light/surge voltage suppressor (Non-polar)
PORT
4(A)/2(B) port size Thread piping
(01) 1/8
THREAD
Thread type
(-) R
(F) G
(N) NPT
(-) R
(F) G
(N) NPT
OMSC
Made to order
(-) None
(X1) 3-port specification[2(B) port plug]
(-) None
(X1) 3-port specification[2(B) port plug]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청