Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 25/4 D - Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN250, Wechselstrom
Stückliste
0083.0490
ARTNR
Artikelnummer
0083.0490
CTN
Zolltarifnummer
84145100
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
DZQ 25/4 D
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
1.000 m³/h
RS
Drehzahl
1.425 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
45 W
IN
INenn
0.13 A
IM
Imax
0.13 A
DOF
Schutzart
IP 54
IC
Wärmeklasse
B
IS
Einbauort
Wand / Decke
PSL
Netzzuleitung
5 / 1.5 mm²
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
4.3 kg
NS
Nennweite
250 mm
WD
Breite
400 mm
H
Höhe
400 mm
D
Tiefe
176 mm
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 °C bis 50 °C °C
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
-20 °C bis 40 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799834908
SA700ID17