Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 25/42 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 250, three-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0142
ARTNR
Artikelnummer
0083.0142
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
DZQ 25/42 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
1050 / 2190 m³/h
AVN
FördervolumenNenn
745 / 1550 m³/h / in opt. efficiency
PN
Druck pfs, Nenn
35-140 Pa / in opt. efficiency
RSN
Drehzahl nNenn
1430-2810 1/min / in opt. efficiency
RS
Drehzahl
1450 / 2860 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
38 / 203 W / in opt. efficiency
IN
INenn
0.1 / 0.35 A / in opt. efficiency
IM
Imax
0.5 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
B
PC
Polumschaltbar
NPHS
Polanzahl bei hoher Drehzahl
2
NPLS
Polanzahl bei niedriger Drehzah
4
MC
Netzzuleitung
5 x 1.5 mm2
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
6 kg
NS
Nennweite
250 mm
WD
Breite
400 mm
H
Höhe
400 mm
D
Tiefe
239 mm
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 °C bis 60 °C °C
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
-20 °C bis 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831426
SA700ID17