Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 25/84 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 250, three-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0141
ARTNR
Artikelnummer
0083.0141
CTN
Zolltarifnummer
84145100
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
DZQ 25/84 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
500 / 1100 m³/h
RS
Drehzahl
715 / 1425 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
35 / 80 W
IN
INenn
0.1 / 0.3 A
IM
Imax
0.1 / 0.3 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
B
PC
Polumschaltbar
NPHS
Polanzahl bei hoher Drehzahl
4
NPLS
Polanzahl bei niedriger Drehzah
8
MC
Netzzuleitung
5 x 1.5 mm2
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
6 kg
NS
Nennweite
250 mm
WD
Breite
400 mm
H
Höhe
400 mm
D
Tiefe
239 mm
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 °C bis 60 °C °C
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
-20 °C bis 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831419
SA700ID17