Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 30/2 B Ex e - Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN300, Drehstrom, explosionsgeschützt
Stückliste
0083.0176
ARTNR
Artikelnummer
0083.0176
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
IMP
Implementierung
Quadratische Wandplatte
FV
Fördervolumen
3.380 m³/h
DZ
Drehzahl
2.910 1/min
LRT
Laufradtyp
axial
DS
Drehzahlsteuerbar
RK
Reversierbarkeit
S
Spannungsart
Drehstrom
B
Bemessungsspannung
400 V
N
Netzfrequenz
50 Hz
NL
Nennleistung
240 W
C
cosφ
0.73
INOM
INenn
0.46 A
IMAX
IMax
1 A
IMAU
Imax bei UNenn
0.85 A
SZ
Schutzart
IP 54
WK
Wärmeklasse
F
EL
Einbauort
Wand / Decke
EA
Einbauart
Aufputz
EO
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
MG
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
G
Gewicht
12.5 kg
NW
Nennweite
300 mm
BR
Breite
465 mm
H
Höhe
465 mm
T
Tiefe
255.5 mm
EXAR
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie
Ex II 2 G
EXN
Ex-Bezeichnung nach Norm
EX e IIB + H2 T3 Gb
TAUT
Ta-Umgebungstemperatur
-20 ≤ Ta ≤ +40 °C
IAIN
IA/IN
8.5
ZTE
Zeit tA
85 s
BA
Betriebsart
S1
PTC
PTC DIN 44082
M 100
EG
EG-Baumusterprüfbescheinigung
EX5 03 06 39250 007
TK
Temperaturklasse
T3
WVI
Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.
155 F
V
Verpackungseinheit
1 Stück
SR
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831761
SA700ID17