Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 35/2 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 350, single-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0060
ARTNR
Artikelnummer
0083.0060
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
DZQ 35/2 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
5.750 m3/h
AVN
FördervolumenNenn
4.040 m³/h / in opt. efficiency
PPN
Druck pfs, Nenn
260 Pa / in opt. efficiency
RSN
Drehzahl nNenn
2.830 1/min / in opt. efficiency
RS
Drehzahl
2.889 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
760 W / in opt. efficiency
IN
INenn
1.3 A / in opt. efficiency
IM
Imax
1.90 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
F
MC
Netzzuleitung
7 x 1.5 mm²
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
13.0 kg
NS
Nennweite
350 mm
WD
Breite
525 mm
H
Höhe
525 mm
D
Tiefe
283 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
-20 °C up to 60 °C °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 up to 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799830603
SA700ID17