Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 35/4 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 350, single-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0123
ARTNR
Artikelnummer
0083.0123
CTN
Zolltarifnummer
84145100
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
DZQ 35/4 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
2.840 m3/h
AV
FördervolumenNenn
1.950 m³/h / in opt. efficiency
PPN
Druck pfs, Nenn
70 Pa / in opt. efficiency
RSN
Drehzahl nNenn
1.380 1/min / in opt. efficiency
RS
Drehzahl
1.410 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
133 W / in opt. efficiency
IN
INenn
0.35 A / in opt. efficiency
IM
Imax
0.40 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
B
MC
Netzzuleitung
7 x 1,5 mm²
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
9.1 kg
NS
Nennweite
350 mm
WD
Breite
525 mm
H
Höhe
525 mm
D
Tiefe
244 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
-20 °C up to 60 °C °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 up to 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831235
SA700ID17