Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 40/84 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 400, single-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0155
ARTNR
Artikelnummer
0083.0155
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
DZQ 40/84 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
2.170 / 4.420 m3/h
AVN
FördervolumenNenn
1.490 / 3.040 m³/h / in opt. efficiency
PPN
Druck pfs, Nenn
23-96 Pa / in opt. efficiency
RSN
Drehzahl nNenn
720-1.430 1/min / in opt. efficiency
RS
Drehzahl
731 / 1.455 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
45 / 250 W / in opt. efficiency
IN
INenn
0.2 / 0.55 A / in opt. efficiency
IM
Imax
0.8 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
B
PC
Pole-changeable
NPHS
Number of poles at high speed
4
NPLS
Number of poles at low speed
8
MC
Netzzuleitung
5 x 1,5 mm² mm²
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
13.9 kg
NS
Nennweite
400 mm
WD
Breite
580 mm
H
Höhe
580 mm
D
Tiefe
292 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
60 °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 up to 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831556
SA700ID17