Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 50/6 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 500, single-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0130
ARTNR
Artikelnummer
0083.0130
CTN
Zolltarifnummer
84145100
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
DZQ 50/6 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
5.880 m3/h
AVN
FördervolumenNenn
4.350 m³/h / in opt. efficiency
PPN
Druck pfs, Nenn
60 Pa / in opt. efficiency
RSN
Drehzahl nNenn
968 1/min / in opt. efficiency
RS
Drehzahl
950 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
240 W / in opt. efficiency
IN
INenn
0.7 A / in opt. efficiency
IM
Imax
0.8 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
F
MC
Netzzuleitung
7 x 1,5 mm²
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
17.5 kg
NS
Nennweite
500 mm
WD
Breite
700 mm
H
Höhe
700 mm
D
Tiefe
329 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
60 °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 up to 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831303
SA700ID17