Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 50/84 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 500, single-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0160
ARTNR
Artikelnummer
0083.0160
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
DZQ 50/84 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
4.370 / 8.890 m3/h
AVN
FördervolumenNenn
3.040 / 6.600 m³/h / in opt. efficiency
PPN
Druck pfs, Nenn
38-145 Pa / in opt. efficiency
RSN
Drehzahl nNenn
730-1.460 1/min / in opt. efficiency
RS
Drehzahl
735-1.473 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
140 / 695 W / in opt. efficiency
IN
INenn
0.5 / 1.4 A / in opt. efficiency
IM
Imax
2 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
F
NPHS
Polanzahl bei hoher Drehzahl
4
NPLS
Polanzahl bei hoher Drehzahl
8
MC
Netzzuleitung
5 x 1,5 mm²
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
23.6 kg
NS
Nennweite
500 mm
WD
Breite
700 mm
H
Höhe
700 mm
D
Tiefe
348 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
60 °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 up to 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831600
SA700ID17
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen