Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 60/6 B Ex e - Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN600, Drehstrom, explosionsgeschützt
Stückliste
0083.0186
ARTNR
Artikelnummer
0083.0186
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
IMP
Implementierung
Quadratische Wandplatte
FV
Fördervolumen
9.450 m³/h
DZ
Drehzahl
960 1/min
LRT
Laufradtyp
axial
DS
Drehzahlsteuerbar
RK
Reversierbarkeit
S
Spannungsart
Drehstrom
B
Bemessungsspannung
400 V
N
Netzfrequenz
50 Hz
NL
Nennleistung
295 W
C
cosφ
0.65
INOM
INenn
0.66 A
IMAU
Imax bei UNenn
1.32 A
SZ
Schutzart
IP 54
WK
Wärmeklasse
F
EL
Einbauort
Wand / Decke
EA
Einbauart
Aufputz
EO
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
MG
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
G
Gewicht
27.3 kg
NW
Nennweite
600 mm
BR
Breite
820 mm
H
Höhe
820 mm
T
Tiefe
317.5 mm
EXAR
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie
Ex II 2 G
EXN
Ex-Bezeichnung nach Norm
Ex e IIB + H2 T3 Gb
TAUT
Ta-Umgebungstemperatur
-20 ≤ Ta ≤ +40 °C
IAIN
IA/IN
4.5
ZTE
Zeit tA
290 s
BA
Betriebsart
S1
PTC
PTC DIN 44082
M 130
EG
EG-Baumusterprüfbescheinigung
EX5 03 06 39250 007
TK
Temperaturklasse
T3
WVI
Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.
155 (F) F
V
Verpackungseinheit
1 Stück
SR
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831860
SA700ID17
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen