Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 60/8 B - Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN600, Drehstrom
Stückliste
0083.0064
ARTNR
Artikelnummer
0083.0064
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
DZQ 60/8 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
7.420 m³/h
AVN
FördervolumenNenn
5.250
PPN
Druck pfs, Nenn
50
RSN
Drehzahl nNenn
685
RS
Drehzahl
703 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
243 W / in opt. efficiency
IN
INenn
0.65 A / in opt. efficiency
IM
Imax
0.85 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
F
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
22 kg
NS
Nennweite
600 mm
WD
Breite
820 mm
H
Höhe
820 mm
D
Tiefe
342 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
-20 °C up to 60 °C °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 °C up to 60 °C °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799830641
SA700ID17
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models