Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ABB Installation Products
Beschreibung
E-761
Stückliste
E761
CN
Cat.No.
E761
DESCRIPTION
Description
KD E761 Steel Clamp
DL
Design Load
800 lbs/ea
CS
Channel Series
B-900, B-905, B-995
WT
Weight
108 lbs/c
A
3.500 Zoll
B
3.500 Zoll
D
0.250 Zoll
E
1.688 Zoll
F
1.688 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen