Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ABB Installation Products
Description
E-768 Column Mount Support
Nomenclature
E768
CN
Cat.No.
E768
DESCRIPTION
Description
KD E768 Steel Support
FINISH
Finish
Galv-Krom
LR
Load Rating
800 lbs
WT
Weight
50 lbs/c
A
3.500 Pouce
B
1.500 Pouce
C
0.125 Pouce
D
0.750 Pouce
E
0.313 Pouce
F
0.438 Pouce
G
0.875 Pouce
H
2.500 Pouce
I
1.250 Pouce
J
0.063 Pouce
K
0.375 Pouce
L
0.250 Pouce