Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
E-768 Column Mount Support
Bill of material
E768
CN
Cat.No.
E768
DESCRIPTION
Description
KD E768 Steel Support
FINISH
Finish
Galv-Krom
LR
Load Rating
800 lbs
WT
Weight
50 lbs/c
A
3.500 Дюйм
B
1.500 Дюйм
C
0.125 Дюйм
D
0.750 Дюйм
E
0.313 Дюйм
F
0.438 Дюйм
G
0.875 Дюйм
H
2.500 Дюйм
I
1.250 Дюйм
J
0.063 Дюйм
K
0.375 Дюйм
L
0.250 Дюйм