E-BAR06-16001
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/e-bar06.prj},{NB=E-BAR06-16001},{CODE=E-BAR06},{TYPE=Economical},{BTC=16},{BA=GB/T 307.1 Grade 0},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{BM=16001},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-BAR06 - Economical deep groove ball bearing, without dust cover
Bill of material
E-BAR06-16001
CODE
code
E-BAR06
TYPE
type
Economical
BTC
Bearing type code
16
BA
Bearing accuracy
GB/T 307.1 Grade 0
MAT1
Bearing GB material
GCr15
MAT2
Equivalent material of bearing
SUJ2
BM
Bearing model
16001
16002
16003
16004
16005
16006
16007
16008
16009
16010
16011
16012
16013
16014
16015
16016
16017
16018
16019
16020
16021
16022
16024
16026
16028
16030
16032
16034
16036
16038
16040
16044
16001
16002
16003
16004
16005
16006
16007
16008
16009
16010
16011
16012
16013
16014
16015
16016
16017
16018
16019
16020
16021
16022
16024
16026
16028
16030
16032
16034
16036
16038
16040
16044
DD
d
12
mm
D
28
mm
B
7
mm
RR1
r1
0.3
mm
CR
Basic rated load Cr (dynamic)
5.10
KN
COR
Basic rated load Cor (static)
2.37
KN
AS
Allowable speed
32000
rpm
DDBB
db(min)
14.0
mm
DDAA
da(max)
26.0
mm
RR
r(max)
0.3
mm
WEI
Weight (reference)
19
g
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BAR6000_6964-E - Economical deep groove ball bearing, without dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - Miniature deep groove ball bearing dust covers on both ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAR6700_6210 - Deep Groove Ball Bearing-Without Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAC63_148 - Miniature deep groove ball bearing - no dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TAS32 - Retaining ring for hole/Type C/SUS304
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BBP7000_7210-J - Angular Contact Ball Bearings ¡¤ Single Row Type ¡¤ Domest...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
QJH01_36 - Roller bar•Medium heavy duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
618-2_6310-2Z-YIHEDA - Deep groove ball bearing/Double sided with dust cove...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BBR7000_7010SU-J - Angular Contact Ball Bearing ¡¤ Universal Matching Type ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAR06 - Deep groove ball bearing/No dust cover type/Standard
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAV - Plastic bearing without dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청