Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BDB03_BDB03 - 带座轴承 冲压型 带冲压三角形座外球面轴承 轴承座凹球面公差:过渡配合
明细表
E-BDB03-201
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
轴承座材质
优质碳素结构钢
MAT2
轴承材质
GCr15
SPE
规格
INT
国际型号
SBPF201
DD
12
L
81
J
63.5
W
29
TT
t
2.0
A2
7
S
6.0
N
7.1
B
22
MOU
安装孔尺寸公差
±0.5
X
安装孔位置度偏差
0.6
BOLT
螺栓
M6
TOR
额定扭力
4
BAS
基本额定载荷 (动载荷Cr)
9550 N
BAS1
基本额定载荷 (静载荷Cr)
4780 N
WEI
重量
190 g
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型