E-BDU01-08
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/e-bdu01_04.prj},{NB=E-BDU01-08},{CODE=E-BDU01},{TYPE=Economical},{MAT1=Zinc alloy},{MAT2=GCr15},{SPE=08},{SPEPOOL='08','000','001','002','003','004','005','006'},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-BDJ01_04 - Bearings with Houses Cast Type (Housing Concave Spherical Tolerance: Transition Fit) Miniature Rhombic Insert Ball Bearings
Bill of material
E-BDU01-08
CODE
code
E-BDU01
E-BDU01
TYPE
type
Economical
MAT1
Bearing material-
Zinc alloy
Zinc alloy
MAT2
Bearing material
GCr15
GCr15
SPE
Specification
08
000
001
002
003
004
005
006
08
000
001
002
003
004
005
006
GBM
GB model
KFL08
KFL08
DD
d
8
8
H
48
48
J
36
36
L
27
27
A1
4.0
4.0
A
8.5
8.5
A0
12.0
12.0
N
5
5
S
3.0
3.0
BI
Bi
11.0
11.0
SAF
safety bolt
M3
M3
TIG
Tightening torque
0.8
0.8
N*m
BLR1
basic load rating, dynamic load(Cr)
3100
3100
N
BLR2
basic load rating, static load(Cor)
1200
1200
N
WEIGHT
weight
50
g
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청