E-BDU-202
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/e-bdu_bdu08.prj},{NB=E-BDU-202},{CODE=E-BDU},{TYPE=Transition fit,Economical},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{SPE=202},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-BDU_BDU08 - Bearing with seat, with diamond seat, outer spherical ball bearing, casting type, standard type
Bill of material
E-BDU-202
CODE
Code
E-BDU
E-BDU
TYPE
Types of
Transition fit,Economical
Transition fit,Economical
MAT
Bearing pedestal material
HT200 gray cast iron
HT200 gray cast iron
MAT1
Bearing material
GCr15
GCr15
SPE
Specifications
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
322
324
326
328
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
322
324
326
328
DD
the inside diameter of
15
mm
H
113
mm
J
90
mm
L
60
mm
A2
15
mm
A1
12
mm
A
25.5
mm
N
select
12.0
mm
S
12.7
mm
B
33.3
mm
BI
Bi
31.0
mm
TOL
Mounting hole size tolerance
±0.5
mm
DEV
Mounting hole position deviation
0.6
mm
BOLT
Bolt
M10
TOR
Tightening torque
17
N*m
CR
Basic rated load (move) Cr
12800
N
COR
Basic rated load (quiet) Cr
6650
N
WEI
weight
490
g
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청