Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BGJ03 - 经济型带座轴承/单轴承T型/高度H选择倒角型
明细表
E-BGJ03-6801ZZ-h15
CODE
代码
E-BGJ03
TYPE
类型
高度h选择倒角型
MAT1
轴承材质
GCR15
MAT2
轴承座材质
铝合金
MAT3
挡圈材质
弹簧钢
SUR
轴承座 表面处理
本色阳极氧化(哑光)
MOD
轴承型号
SEAL
密封圈
ZZ(双盖式)
HH
h
mm
DD
d
12 mm
D
21 mm
DDHH
dh
18 mm
B
5 mm
V
2 mm
H
30.0 mm
L
58 mm
L1
46 mm
L2
30 mm
T
10 mm
S
8 mm
C
8 mm
DD1
d1
5.3
RET
挡圈型号
TBP16-21
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型