Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-BJL01_12 - Economical external thread bearing/Standard type/Extended type
Bill of material
E-BJL02-D6-L4
CODE
code
TYPE
type
External thread
TYPE1
type
MAT
Bearing material(national standard)
MAT1
Bearing material(Quite)
AXIS
material
SUS303
D
L
L(Standard type)
L1
L(Extended type)
DD
d
3 mm
B
2.5 mm
M
3 mm
E
1.0 mm
S
1.5 mm
DD1
d1
4 mm
USI
Using bearings
673ZZ
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés