E-BPS55-d6-PP
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/e-bps55_75.prj},{NB=E-BPS55-d6-PP},{CODE=E-BPS55},{TYPE=Economical type},{TYPE1=Inner ring type with side plate},{TYPE2=Cylindrical type},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{DD=6},{SEAL=PP(With sealing ring)},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BPS55_75 - 经济型滚子轴承随动器/带内圈型/带侧板内圈型/分离型
明细表
E-BPS55-d6-PP
CODE
代码
E-BPS55
E-BPS55
TYPE
类型
经济型
TYPE1
类型
带侧板内圈型
TYPE2
类型
圆柱型
圆柱型
MAT
材质(国标)
GCr15
MAT1
材质(相当)
SUJ2
DD
d
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
DDTOL
d公差
0/-0.015
SEAL
密封圈
PP(带密封圈)
--(无密封圈)
PP(带密封圈)
--(无密封圈)
D
19
mm
DTOL
D公差
0/-0.009
0/-0.009
B1
14
mm
B
13.8
mm
AA
a
14.0
mm
EE1
e1
2.5
mm
EE2
e2
0.8
mm
CR
Cr(动)
4.12
kn
COR
Cor(静)
4.55
kn
CYL
圆柱型外圈
3.53
kn
SPH
球面型外圈
1.37
kn
LIM
极限转速
20000
min
WEIGHT
重量
24.5
g
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求