E-BPS55-d6-PP
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/e-bps55_75.prj},{NB=E-BPS55-d6-PP},{CODE=E-BPS55},{TYPE=Economical type},{TYPE1=Inner ring type with side plate},{TYPE2=Cylindrical type},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{DD=6},{SEAL=PP(With sealing ring)},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-BPS55_75 - Economical roller bearing follower/With inner ring type/Inner ring type with side plate/Separable type
Bill of material
E-BPS55-d6-PP
CODE
code
E-BPS55
E-BPS55
TYPE
type
Economical type
TYPE1
type
Inner ring type with side plate
TYPE2
type
Cylindrical type
Cylindrical type
MAT
material(national standard)
GCr15
MAT1
material(Quite)
SUJ2
DD
d
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
DDTOL
d tolerance
0/-0.015
SEAL
seal ring
PP(With sealing ring)
--(No sealing ring)
PP(With sealing ring)
--(No sealing ring)
D
19
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.009
0/-0.009
B1
14
mm
B
13.8
mm
AA
a
14.0
mm
EE1
e1
2.5
mm
EE2
e2
0.8
mm
CR
Cr(move)
4.12
kn
COR
Cor(quiet)
4.55
kn
CYL
Cylindrical outer ring
3.53
kn
SPH
Spherical outer ring
1.37
kn
LIM
Limiting speed
20000
min
WEIGHT
weight
24.5
g
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청