Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BPY41_63 - 经济型包胶凸轮轴承随动器 压入型 树脂
明细表
E-BPY43-d5-D13
CODE
代码
TYPE
类型
TYPE1
类型
头部内六角孔
MFQ
密封圈
MAT
衬层材质
MC 尼龙
MAT1
凸轮轴承随动器材质 (国标)
MAT2
凸轮轴承随动器材质 (相当)
FJ
附件
DD
d
mm
D
mm
M
M5*0.8
B
9 mm
B1
10.0 mm
L
23 mm
V
7.5 mm
H
(H)
3 mm
RXFZ
容许负载(N)
80 N
RXZS
容许转速(rpm)
2500 rpm
G
重量
15 g
LINK
网站链接
webxxx
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型