Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-CBT01 - 经济型脚轮 中载型 平底活动型
明细表
E-CBT01-D65-PF
CODE
代码
E-CBT01
BTY
支架类型
平底活动型
BTM
支架材质
Q235A
BTS
支架表面处理
电泳(黑色)
BTB
支架刹车形式
-
WLC
轮部代号
PF
WLM
轮部材质
聚丙烯
COLOR
轮部颜色
黑色
WBE
轮部轴承
轮部双滚珠轴承
D
H
90.5
F
39
A
95
B
68
C
72.0
E
43
DD
d
9
DD1
d1
11
R
66.5
VOL
容积载荷
180 kg
REF
参考重量
0.65 kg
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型