Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-CBT01 - Economical Casters Medium Duty Flat Bottom Swivel
Bill of material
E-CBT01-D65-PF
CODE
code
E-CBT01
BTY
Bracket Type
Flat bottom movable type
BTM
Bracket material
Q235A
BTS
bracket surface treatment
Electrophoresis (black)
BTB
Bracket Brake Form
-
WLC
wheel code
PF
WLM
Wheel material
polypropylene
COLOR
Wheel color
black
WBE
Wheel bearing
Wheel double ball bearing
D
H
90.5
F
39
A
95
B
68
C
72.0
E
43
DD
d
9
DD1
d1
11
R
66.5
VOL
volume load
180 kg
REF
reference weight
0.65 kg
LINK
weblink
linkxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)