Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EHD02 - Economical electric stage, cross-roller guided type, XYZ axis, built-in photoelectric switch
Bill of material
E-EHD02-4015-N-N
CODE
code
E-EHD02
TYPE
type
Cross roller guided
DRI
Drive direction
XYZ axis
TRA
transfer method
Ball screw
MAT
The main material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Black anodized
SPE
specification
DS
Drive selection
CS
Cable selection
TS
Table size
40x40 mm
STR
stroke
±7.5 mm
MOT
Motor
Two-phase stepper motor
MS
Maximum speed
10 mm/sec
OPA
One-way positioning accuracy
<15 μm
REP
Repeatability
±1.5 μm
BAL
Backlash
<3 μm
STT
Straightness
<10 μm
LOAD
Load
3 kgf
WEIGHT
weight
0.98 kg
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés