E-EHG12-4040-L-N-N
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/e-ehg12.prj},{NB=E-EHG12-4040-L-N-N},{CODE=E-EHG12},{TYPE=Cross roller guided},{DRI=α axis},{TRA=Ball screw},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{SPE=4040},{PSP=L},{DS=N},{CS=N},{MOT=Two-phase stepper motor},{REP=±0.005},{LINK=webxxx},{PPATH=e-ehg12/assem/e-ehg12_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EHG12 - 经济型电动位移台 交叉滚柱引导式 α轴·光电开关外置式
明细表
E-EHG12-4040-L-N-N
CODE
代码
E-EHG12
TYPE
类型
交叉滚柱引导式
DRI
传动方向
α 轴
TRA
传动方式
滚珠丝杠
MAT
主体材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
4040
4060
6050
6075
60100
60125
4040
4060
6050
6075
60100
60125
PSP
光电开关位置
L(电机左侧)
R(电机右侧)
L(电机左侧)
R(电机右侧)
DS
驱动器选择
N(无)
A(怡合达驱动器)
B(鸣志驱动器)
N(无)
A(怡合达驱动器)
B(鸣志驱动器)
CS
线缆选择
N(无)
2(2m长线缆)
4(4m长线缆)
N(无)
2(2m长线缆)
4(4m长线缆)
TS
台面尺寸
40x40
mm
CON
转换比(度/圈)
1.1538
AOM
移动量
±8
°
MOT
电机
两相步进电机
RCH
旋转中心高度
40±0.3
mm
REP
重复定位精度
±0.005
°
LOAD
载重
3
kgf
WEIGHT
重量
0.4
kg
LINK
网站
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求