E-EHR02-4017-N-N
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/e-ehr02.prj},{NB=E-EHR02-4017-N-N},{CODE=E-EHR02},{TYPE=Angular contact bearing guided},{DRI=θ axis},{TRA=Ball screw},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{SPE=4017},{DS=N},{CS=N},{MOT=Two-phase stepper motor},{REP=0.005},{IDL=0.005},{PAR=<30},{LINK=webxxx},{PPATH=e-ehr02/assem/e-ehr02_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EHR02 - 经济型电动位移台 角接触轴承引导式 光电开关内藏式 θ轴·滚珠丝杠传动
明细表
E-EHR02-4017-N-N
CODE
代码
E-EHR02
TYPE
类型
角接触轴承引导式
DRI
传动方向
θ 轴
TRA
传动方式
滚珠丝杠
MAT
主体材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
4017
6011
8020
4017
6011
8020
DS
驱动器选择
N(无)
A(怡合达驱动器)
B(鸣志驱动器)
N(无)
A(怡合达驱动器)
B(鸣志驱动器)
CS
线缆选择
N(无)
2(2m长线缆)
4(4m长线缆)
N(无)
2(2m长线缆)
4(4m长线缆)
TS
台面尺寸
∅40
mm
AOM
移动量
17
°
MOT
电机
两相步进电机
CON
转换比(度/圈)
3.468229
MS
最大速度
34
°/sec
REP
重复定位精度
0.005
°
IDL
空转
0.005
°
PAR
平行度
<30
μm
LOAD
载重
4
kgf
WEIGHT
重量
0.45
kg
LINK
网站
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求