Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EHX01 - Economical Motorized Stage Linear Ball Guided Photoelectric Switch External X-axis
Bill of material
E-EHX01-4015-L-N-N
CODE
code
E-EHX01
TYPE
type
Linear ball guided
DRI
Drive direction
X axis
TRA
transfer method
Ball screw
MAT
The main material
SUS440C
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
SPE
specification
PSP
Photoelectric switch position
DS
Drive selection
CS
Cable selection
TS
Table size
40x40 mm
STR
stroke
±7.5 mm
MOT
Motor
Two-phase stepper motor
MS
Maximum speed
10 mm/sec
OPA
One-way positioning accuracy
<15 μm
REP
Repeatability
±1.5 μm
BAC
Backlash
<3 μm
PAR
Parallelism
<20 μm
STN
Straightness
<3 μm
LOAD
Load
10 kgf
WEIGHT
weight
0.36 kg
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés