Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EHX02 - 经济型电动位移台 交叉滚柱引导式 重复定位精度±1.5μm X轴·光电开关内藏式
明细表
E-EHX02-4015-N-N
CODE
代码
E-EHX02
TYPE
类型
交叉滚柱引导式
DRI
传动方向
X轴
TRA
传动方式
滚珠丝杠
MAT
主体材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
DS
驱动器选择
CS
线缆选择
TS
台面尺寸
40x40 mm
STR
行程
±7.5 mm
MOT
电机
两相步进电机
MS
最大速度
10 mm/sec
OPA
单向定位精度
<15 μm
REP
重复定位精度
±1.5 μm
BAC
反向间隙
<3 μm
PAR
平行度
<30 μm
STN
直线度
<3 μm
LOAD
载重
5 kgf
WEIGHT
重量
0.30 kg
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型