Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EHX21 - 经济型 X轴 电动位移台/循环滚珠引导式/光电开关内藏/长行程
明细表
E-EHX21-6030-C-1-N-N
CODE
代码
E-EHX21
TYPE
类型
循环滚珠引导式
DRI
传动方向
X轴
TRA
传动方式
滚珠丝杠
MAT
主体材质
SUS440C
SUR
表面处理
无电解镀镍
SPE
规格
COV
盖板
LS
丝杠导程
DS
驱动器选择
CS
线缆选择
TS
台面尺寸
60x60 mm
STR
行程
±15 mm
MOT
电机
两相步进电机
MS
最大速度
10 mm/sec
OPA
单向定位精度
<15 μm
REP
重复定位精度
±1 μm
BAC
反向间隙
<3 μm
STN
直线度
<3 μm
PAR
平行度
<20 μm
LOAD
载重
14 kgf
WEIGHT
重量
1.20 kg
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型