Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EHX21 - Economical X-axis electric displacement table/circulating ball guided/photoelectric switch built-in/long stroke
Bill of material
E-EHX21-6030-C-1-N-N
CODE
code
E-EHX21
TYPE
type
Circular ball guided
DRI
Drive direction
X axis
TRA
transfer method
Ball screw
MAT
The main material
SUS440C
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
SPE
specification
COV
Cover
LS
Lead screw
DS
Drive selection
CS
Cable selection
TS
Table size
60x60 mm
STR
stroke
±15 mm
MOT
Motor
Two-phase stepper motor
MS
Maximum speed
10 mm/sec
OPA
One-way positioning accuracy
<15 μm
REP
Repeatability
±1 μm
BAC
Backlash
<3 μm
STN
Straightness
<3 μm
PAR
Parallelism
<20 μm
LOAD
Load
14 kgf
WEIGHT
weight
1.20 kg
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés