Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EHZ11 - 经济型电动位移台 线性滚珠引导式 光电开关内藏式 Z轴
明细表
E-EHZ11-6020-N-N
CODE
代码
E-EHZ11
TYPE
类型
线性滚珠引导式
DRI
传动方向
Z轴
TRA
传动方式
滚珠丝杠
MAT
主体材质
SUS440C
SUR
表面处理
无电解镀镍
SPE
规格
DS
驱动器选择
CS
线缆选择
TS
台面尺寸
60x60 mm
STR
行程
±10 mm
MOT
电机
两相步进电机
MS
最大速度
10 mm/sec
OPA
单向定位精度
<15 μm
REP
重复定位精度
±1.5 μm
BAC
反向间隙
<3 μm
STN
直线度
<3 μm
LOAD
载重
5 kgf
WEIGHT
重量
1.05 kg
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型