E-EIL31-50
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eil31.prj},{NB=E-EIL31-50},{CODE=E-EIL31},{TYPE=Rack and pinion driven(biaozhunxing)},{DRI=XY-Axis},{MAT=Aluminum},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=50},{TAB=30x50},{STR=+16/-16},{LOP=0.1},{MOB=80},{KNOB=18},{VLO=2.5},{WEI=0.23},{LINK=webxxx},{PPATH=../e-eil31/assem/e-eil31_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EIL31 - 经济型燕尾槽式手动位移台·齿轮齿条驱动型·XY轴·标准型
明细表
E-EIL31-50
CODE
代码
E-EIL31
TYPE
类型
齿轮齿条驱动型(标准型)
DRI
转动方向
XY轴
MAT
主体
铝合金
MAT1
齿条
黄铜
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
50
50
TAB
台面尺寸
30x50
30x50
mm
STR
行程
+16/-16
+16/-16
mm
LOP
标尺刻度最小读取量
0.1
kgf
MOB
平行度
80
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
18
mm
VLO
载重(kfg)
2.5
2.5
kgf
WEI
重量
0.23
0.23
kg
LINK
网址
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求