E-EIL61-50
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eil61.prj},{NB=E-EIL61-50},{CODE=E-EIL61},{TYPE=Rack and pinion driven(biaozhunxing)},{DRI=Z-Axis},{MAT=Aluminum},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=50},{TAB=30x50},{STR=+16/-16},{LOP=0.1},{KNOB=18},{VLO=1},{WEI=0.25},{LINK=webxxx},{PPATH=../e-eil61/assem/e-eil61_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EIL61 - 经济型燕尾槽式手动位移台·齿轮齿条驱动型·Z轴·标准型
明细表
E-EIL61-50
CODE
代码
E-EIL61
TYPE
类型
齿轮齿条驱动型(标准型)
DRI
转动方向
Z轴
MAT
主体
铝合金
MAT1
齿条
黄铜
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
50
50
TAB
台面尺寸
30x50
30x50
mm
STR
行程
+16/-16
+16/-16
mm
LOP
标尺刻度最小读取量
0.1
kgf
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
18
mm
VLO
载重
1
1
kgf
WEI
重量
0.2
0.2
kg
LINK
网址
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求