Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EIM02 - Economical Dovetail Manual Stage Long Stroke Rack and Pinion Drive X-axis Width 60
Bill of material
E-EIM02-L100
CODE
code
E-EIM02
TYPE
type
Long stroke rack and pinion drive type
ZDFX
Drive direction
X axis
MAT
subject
Aluminum alloy
MAT1
rack
brass
SUR
sur
Black anodized
L
mm
G
12.5 mm
NF
n x F
1x75
N
Number of mounting holes
4 mm
TS
Table size
60x60 mm
XC
stroke
60 mm
MOVE
The amount of movement of the knob one turn
18 mm
MINREAD
Minimum reading of scale
0.1 mm
PXD
Parallelism
50 μm
ZZ
Load
59.4(6) N(kgf)
ZTZL
Body weight
0.35 kg
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés