E-EIM02-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eim02.prj},{NB=E-EIM02-L100},{CODE=E-EIM02},{TYPE=Long stroke rack and pinion drive type},{ZDFX=X axis},{MAT=Aluminum alloy},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{L=100},{LINK=webxxx},{PPATH=e-eim02/../e-eim02/assem/e-eim02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EIM02 - Economical Dovetail Manual Stage Long Stroke Rack and Pinion Drive X-axis Width 60
Bill of material
E-EIM02-L100
CODE
code
E-EIM02
TYPE
type
Long stroke rack and pinion drive type
ZDFX
Drive direction
X axis
MAT
subject
Aluminum alloy
MAT1
rack
brass
SUR
sur
Black anodized
L
100
150
200
250
300
400
500
100
150
200
250
300
400
500
mm
G
12.5
mm
NF
n x F
1x75
N
Number of mounting holes
4
mm
TS
Table size
60x60
mm
XC
stroke
60
mm
MOVE
The amount of movement of the knob one turn
18
mm
MINREAD
Minimum reading of scale
0.1
mm
PXD
Parallelism
50
μm
ZZ
Load
59.4(6)
N(kgf)
ZTZL
Body weight
0.35
kg
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청