E-EIM61-L80
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eim61.prj},{NB=E-EIM61-L80},{CODE=E-EIM61},{TYPE=changxingchengchilunchitiaoqudongxing},{ZDFX=Z-zhou},{MAT=lvhejin},{MAT1=brass},{SUR=heiseyanjiyanghua},{L=80},{TMCC=30x50},{XC=±30},{MOVE=18},{MINREAD=0.1},{ZZ=1.5},{ZTZL=0.15},{PPATH=../e-eim61/assem/e-eim61_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EIM61 - 经济型燕尾槽式手动位移台/长行程齿轮齿条驱动型/Z轴
明细表
E-EIM61-L80
CODE
代码
E-EIM61
TYPE
类型
长行程齿轮齿条驱动型
ZDFX
转动方向
Z-轴
MAT
主体
铝合金
MAT1
齿条
黄铜
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
L
80
80
mm
TMCC
台面尺寸(mm)
30x50
XC
行程(mm)
±30
±30
MOVE
旋钮回转一圈移动量
18
mm
MINREAD
标尺刻度最小读取量
0.1
mm
ZZ
载重(kgf)
1.5
ZTZL
主体重量
0.15
0.15
kg
LINK
网站链接
网站
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求