Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EIS01 - Economical square rotary manual stage
Bill of material
E-EIS01-60
CODE
Code
E-EIS01
TYPE
Types of
Economical square rotary manual stage
MAT
Material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Black anodizing
SPE
specification
60
TAB
Table size
60x60 mm
STR
stroke
±5°
DIF
Differential head minimum reading
≈55''/circle
PA
Parallelism
20 μm
AMO
Eccentricity
50 μm
LOAD
Load
3
WEI
weight
0.25 kg
LINK
website
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés