E-ELJ01-25-20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-elj01.prj},{NB=E-ELJ01-25-20},{CODE=E-ELJ01},{TYPE=dovetail groove type},{DRI=α Axis},{MAT=Copper Alloy},{SUR=Black Fluorine Resin},{GG=25},{HOC=20},{ZXDQL=0.1°},{DD=4},{LINK=Website Link},{PPATH=e-elj01/assem/e-elj01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-ELJ01 - Economical angle measuring manual displacement table/dovetail groove type/ α Axis · Precision Vehicle Model
Bill of material
E-ELJ01-25-20
CODE
code
E-ELJ01
TYPE
type
dovetail groove type
DRI
Drive Direction
α Axis
MAT
Material
Copper Alloy
SUR
Surface Preparation
Black Fluorine Resin
GG
Specifications
25
40
50
60
25
40
50
60
HOC
Height Of Center
20
35
20
35
mm
PLA
Platform Size W*W
25*25
AOM
Amount Of Movement
+15°/-15°
°
AOM1
The Amount Of Movement For Turning The Handle A Turn
2.0°
°
ZXDQL
Minimum Reading Amount of Scale Calibration
0.1°
°
D
20
mm
E
20
mm
H
15
mm
F
0
mm
W1
8.8
mm
W2
16.5
mm
M
M2*3
MAA
Ma
MBB
Mb
M2
DD
d
4
mm
HH
h
3
mm
HH1
h1
1
mm
LOAD
Load
2
kfg
MAI
Main Body Weight
0.04
kg
LINK
Website Link
Website Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E-ELJ02 - Economical angle measuring manual displacement table/dovetail gro...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
IACXE - Displacement table - angle measuring manual displacement table - XY...
SRD-FA
11.05.2022
XYKNG - Simplified Stage for Adjustment Feed Screw XY-Axis
Misumi
30.06.2021
IAV40,IAV50,IAV60 - Displacement table - cross guide - Z axis
SRD-FA
11.05.2022
EJB61_62 - Dovetail Groove Type Manual Stage
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EJF17 - Linear Ball Guided Manual Stage / Precision / Feed Screw Drive / XY...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ELK56 - Angle measuring manual stage XY axis
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EJJ03 - Dovetail Manual Stage Precision Type Long Stroke Feed Screw Drive T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ELJ01 - Bird's nest trough
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EJK11 - Dovetail Groove Manual Stage / Feed Screw Drive / Precision / Z-Axi...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HHQ01 - Easy adjustment of components. Heavy duty type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HHT81 - Easy Adjustment Components
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청