Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-ELJ02 - Economical angle measuring manual displacement table/dovetail groove type/ α Axis · Precision Vehicle Model
Bill of material
E-ELJ02-25-20
CODE
code
E-ELJ02
TYPE
type
dovetail groove type
DRI
Drive Direction
α Axis
MAT
Material
Aluminum Alloy
SUR
Surface Preparation
Black Anodic Oxidation
GG
Specifications
HOC
Height Of Center
mm
PLA
Platform Size W*W
25*25
AOM
Amount Of Movement
+15°/-15° °
AOM1
The Amount Of Movement For Turning The Handle A Turn
2.0° °
ZXDQL
Minimum Reading Amount of Scale Calibration
0.1° °
D
20 mm
E
20 mm
H
15 mm
F
0 mm
W1
8.6 mm
W2
16.5 mm
M
M2*3
MAA
Ma
MBB
Mb
M2
DD
d
4 mm
HH
h
3 mm
HH1
h1
1 mm
LOAD
Load
2 kfg
MAI
Main Body Weight
0.04 kg
LINK
Website Link
Website Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen