Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-FFG01_11 - Stretch spring struts A slotted half-tooth type with ring groove
Bill of material
E-FFG01-D3-L15
CODE
code
TYPE
type
A slotted semi-tooth type with ring groove,economical type
MAT
GB material
MAT1
Quite material
SUR
surface treatment
ACC
Accessories, materials
D
L
M
M3
V
10
A
1.0
F
3
H
1.0
T
1.2
DD
d
1.8
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés