Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-FHL76 - title
Bill of material
E-FHL76-8020-10
CODE
Code
E-FHL76
TYPE
type
Reaction force specified type
MAT1
Cylinder material
STKM11A
MAT2
Material of piston rod
S20C
MAT3
Front end material
Q235
SUR1
Cylinder surface treatment
Baking paint (black matt)
SUR2
Piston rod surface treatment
Hard chrome plating
QT
Using Gas
N2
WD
Operating temperature
-20°~80°
SPE
specification
REA
Reaction force
REAPOOL
Reaction force
[10:100/1]
TRI
trip
20
A
8.000
B
3.000
LMAX
72
H
52
DEF
Default piston rod end shape
L61A
DEF1
Default cylinder end shape
R61A
ZZJT
Optional processing
APP1
Suitable joint for piston rod end
APP2
Suitable joint for cylinder head end
LINK
WEBSITELINK
WEBSITELINK
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen