Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EGIS
Description
E-HBW - Cages linéaires à billes
Nomenclature
EGIS - E-HBW 3x18x18 - L=101.5
TYPE
Type
DW
3 mm
B1
mm
LA
3.5 mm
L1
mm
L
0/-1*LA
mm
Enter value for L
0/-1*LA
mm
cm
inch
ft
LMAX
1000 mm
C
Charge de base
N/100mm
CO
Charge de base
N/100mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    EGIS
    E-HG - Cages linéaires à amortissement
    STJ Corporation
    Rectangular brush (Horizontal mounting)
    EGIS
    E-FF - Cages linéaires plates à 1 rangée
    EGIS
    E-H - Cages linéaires plates à 1 rangée
    STJ Corporation
    Elevator brush
    EGIS
    E-HR ZW - Cages linéaires plates à 2 rangées
    EGIS
    E-BF - Cages linéaires plates à 1 rangée
    EGIS
    E-HW - Cages linéaires en équerre
    STJ Corporation
    Simalube Impulse
    Hub City
    Globetrotter NEMA Premium Efficiency C-Face Footless - General Purpose Three Phase
    EGIS
    E-H ZW - Cages linéaires plates à 2 rangées
    EGIS
    E-FF ZW - Cages linéaires plates à 2 rangées
    STJ Corporation
    45 Elbow
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models